Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Micro-Fit3.0™-Steckverbinder (43020)

Micro-Fit3.0™-Steckverbinder (43020)
  • Mengenrabatt

A Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of fitting forms and poles, including wire-to-wire, wire-to-circuit board, and board-to-board types. Maximum rated current is 5.0 A, and we also have products compatible with other brands. A housing. (Mating housing: 43025)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43020-0600
43020-1000
43020-1200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Adern Gegenstück

0.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer643025

0.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1043025

0.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Nummer1243025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Kabelanschluss
Zulässiger Strom(A) 5 Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Rastermaß(mm) 3.00 Anzahl der Spalten 2
Steckverriegelung Verfügbar Plattenmontage Verfügbar Farbe Schwarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support