Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
43025-1400 |
43025-2200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | |
1.36 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 5 | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Rastermaß(mm) | 3.00 |
Anzahl der Spalten | 2 | Steckverriegelung | Verfügbar | Plattenmontage | NA |
Farbe | Schwarz | Passende Klemme | 43030, 46235, 45773 | Gegenstück | 43020, 43045, 44242 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften