Micro-Fit 3.0-Steckverbinder (43640)

Micro-Fit 3.0-Steckverbinder (43640)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of wire-to-wire, wire-to-board and board-to-board coupling configurations and number of pins. Maximum rated current: 5.0 A. Brand name compatible products are also available. (Compatible housing: 43645)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43640-0200
43640-0300
43640-0400
43640-0500
43640-0700
43640-0800
43640-0900
43640-1100
43640-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Rastermaß
(mm)
Plattenmontage Farbe Passende Klemme Gegenstück

1.05 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 2 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

1.18 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 3 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

1.20 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 4 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 553.00VerfügbarSchwarz4303143645

1.13 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 7 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

1.25 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 8 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

0.90 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

1.04 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 11 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43031, 5937043645, 42818-0312, 42820, 34986

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar

Technischer Support