Micro-Latch™ Platine, Wafer, mit 2,00 mm Rastermaß, Winkel (53254)

Micro-Latch™ Platine, Wafer, mit 2,00 mm Rastermaß, Winkel (53254)
  • Mengenrabatt
The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. Angle type (mating housing: 51065)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53254-0270
53254-0470
53254-0570
53254-0670
53254-0770
53254-0870
53254-0970
53254-1070
53254-1370
53254-1570
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.09 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.16 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.17 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 5

0.31 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

0.48 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 7

0.26 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

1.23 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 9

1.31 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13

0.64 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 2 Zulässige Spannung(V) 125
Anschlussrichtung Winkel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 2.00
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar Klemmenbeschichtung Zinn
Gegenstück 51065, 50212

Technischer Support