Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50212-8100
Applicable pin/contact | Buchse (Buchse) | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Crimp | Conforming housing | 502351, 51065, 51089, 51090 |
Applicable size AWG | 24–30 | Terminal shape | Individual |
Sie befinden sich auf der Seite für Micro-Latch™ Platinenklemme mit Rastermaß 2,00 mm (50212) , die Teilenummer ist 50212-8100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50212-8100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften