Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
87831-1420
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 14 | Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 2 |
Zulässige Spannung(V) | 125 | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Repräsentativer Standard | UL / CSA | Rastermaß(mm) | 2.00 | Anzahl der Spalten | 2 |
Steckverriegelung | Verfügbar | Klemmenbeschichtung | Zinn | Farbe | Schwarz |
Gegenstück | 50394, 51110, 87568, 79107, 79108, 79109 |
Sie befinden sich auf der Seite für Milli-Grid™-Steckverbindersystem (87831) , die Teilenummer ist 87831-1420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87831-1420.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften