Mini-Fit Jr.™ 4.2 mm Pitch Terminal (5556) 【1-6,000 Stk. pro Packung】

Mini-Fit Jr.™ 4.2 mm Pitch Terminal (5556)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board connections. Single-row and dual-row products available.
· Terminal for maximum rated current power of 9 A. (Compatible housing: 5557)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5556PBT
5556PBT2
5556PBT3L
5556PBTL
5556T
5556T2
5556T2L
5556T3
5556T3L
5556TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConforming housing Applicable size AWG Terminal shape Material Mating Partner Applicable wire coating outer diameter
(mm)

147.25 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555918–24ChainPhosphor Bronze5558, 5566, 5569-

0.12 €

6000 13 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555922 to 28ChainPhosphor Bronze5558, 5566, 5569-

27.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555916IndividualPhosphor Bronze5558, 5566, 5569-

0.10 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555918–24IndividualPhosphor Bronze5558, 5566, 5569-

222.86 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555918–24ChainBrass5558, 5566, 5569-

182.37 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555922 to 28ChainBrass5558, 5566, 5569-

0.11 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555922 to 28IndividualBrass5558, 5566, 5569-

0.09 €

4000 7 Arbeitstage 105557, 30067, 42474, 555916ChainBrass5558, 5566, 5569-

1.28 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage -"5557, 30067, 42474"16IndividuellMessing"5558, 5566, 5569"1,80 bis 3,10

7.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555918–24IndividualBrass5558, 5566, 5569-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 9
Allowable Voltage(V) 600 Wire connection method Crimp

Technischer Support