Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5558GS3 |
5558PBT |
5558PBT3 |
5558PBT3L |
5558PBTL |
5558T |
5558T2 |
5558T2L |
5558T3 |
5558TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Conforming housing | Applicable size AWG | Terminal shape | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,270.78 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5559 | 16 | Chain | Brass | ||
0.06 € | 8000 | 13 Arbeitstage | 5559, 30068, 42475 | 18–24 | Chain | Phosphor Bronze | |||
0.22 € | 4000 | 5 Arbeitstage | 5559 | 16 | Chain | Phosphor Bronze | |||
27.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5559 | 16 | Individual | Phosphor Bronze | |
0.07 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5559, 30068, 42475 | 18–24 | Individual | Phosphor Bronze | ||
113.61 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5559, 30068, 42475 | 18–24 | Chain | Brass | ||
188.06 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5559, 30068, 42475 | 22 to 28 | Chain | Brass | ||
0.07 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5559, 30068, 42475 | 22 to 28 | Individual | Brass | ||
178.10 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5559, 30068, 42475 | 16 | Chain | Brass | ||
8.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5559, 30068, 42475 | 18–24 | Individual | Brass |
Loading...
Applicable pin/contact | Stecker (Stecker) | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 600 | Wire connection method | Crimp | Mating Partner | 5556 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Conforming housing
Applicable size AWG
Terminal shape
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften