Mini-Fit Jr.™ Terminal (5556G) 【1-4,000 Stk. pro Packung】

Mini-Fit Jr.™ Terminal (5556G)
  • Mengenrabatt
Molex connectors for wire-to-wire and board-to-board are available in both single row and double row types. Power connector for a maximum rated current of 13.0 A. (Conforming housing: 5557)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5556GS3
5556GS7F
5556GS27F
5556GSL7F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConforming housing Applicable size AWG Terminal shape

1,547.03 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -5557, 30067, 42474, 555916Chain

555.62 €

4,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -555718–24Chain

0.19 €

6000 5 Arbeitstage 10555722 to 28Chain

0.87 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage -555718–24Individual

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 9
Allowable Voltage(V) 600 Wire connection method Crimp Mating Partner 5558, 5566, 5569

Technischer Support