• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Fit Jr.™ Terminal (5558)

Mini-Fit Jr.™ Terminal (5558)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 5558GSL7F

Marke: MOLEX

Preis: 0.57

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5558GSL7F

Teilenummer
5558GSL7F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.57 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 9
Allowable Voltage(V) 600 Wire connection method Crimp Conforming housing 5559
Applicable size AWG 18–24 Terminal shape Individual Mating Partner 5556

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Fit Jr.™ Terminal (5558) , die Teilenummer ist 5558GSL7F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5558GSL7F.

Technischer Support