Mini-Fit Sr.™ Netzanschluss (42818)

Mini-Fit Sr.™ Netzanschluss (42818)
Molex 10.00-mm pitch connector for wire-to-wire and wire-to-circuit board connections. Maximum current with 2 pole devices and appropriate wire size is 50.0 A for 8AWG. (Conforming terminal: 42817 mate housing: 42816).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42818-0212

Teilenummer
42818-0212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.31 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anzahl der Adern 2 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 50
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA
Rastermaß(mm) 10.00 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Plattenmontage Verfügbar Farbe Schwarz Passende Klemme 42817
Gegenstück 42816-0212

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Fit Sr.™ Netzanschluss (42818) , die Teilenummer ist 42818-0212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42818-0212.

Technischer Support