Mini-Lock™ Draht-zu-Platine, Wafer, mit Rastermaß 2,50 mm (53517)

Mini-Lock™ Draht-zu-Platine, Wafer, mit Rastermaß 2,50 mm (53517)
  • Mengenrabatt
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. (Mating housing: 51103)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53517-0210
53517-0810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.30 €

1 5 Arbeitstage 2

0.64 €

1 5 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Gegenstück 51103, 50351

Technischer Support