Mini-Lock™ Draht-zu-Platinen-Gehäuse mit Rastermaß 2,50 mm (50351)

Mini-Lock™ Draht-zu-Platinen-Gehäuse mit Rastermaß 2,50 mm (50351)
  • Mengenrabatt
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. (Compatible housings: 51102 / 51103 / 51163)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

50351-8100

Teilenummer
50351-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.08 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 51102, 51163, 51103 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 50837

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Lock™ Draht-zu-Platinen-Gehäuse mit Rastermaß 2,50 mm (50351) , die Teilenummer ist 50351-8100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50351-8100.

Technischer Support