Wasserdichte Miniatur-Steckverbinderklemme Mizu-P25™ (50039)

Wasserdichte Miniatur-Steckverbinderklemme Mizu-P25™ (50039)
  • Mengenrabatt
[Features]
A compact IP67 (international protection class) Molex wire-to-wire connector with a dust and water proof structure. (Compatible housing: 52117)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50039-8000
50039-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Terminal shape

0.05 €

8000 5 Arbeitstage Chain

0.56 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage Individual

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250
Wire connection method Crimp Conforming housing 52117 Applicable size AWG 20–22
Mating Partner 50038

Technischer Support