Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0330001001 |
0330001002 |
0330001003 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable size AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | ||
0.12 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 bis 20 | ||
0.16 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 |
Loading...
Applicable pin/contact | Stecker (Stecker) | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 14 | Wire connection method | Crimp | Conforming housing | "33482, 33481, 33486" |
Material | Verzinnt (Kupplungsteil) | Packing Type | Zuführung links/D-gewickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable size AWG
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften