Hersteller-Teilenummer: 19433-0001
Marke: MOLEX
Preis: 11.56 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
19433-0001
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 4 | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 30 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Rastermaß(mm) | 5.84 | Anzahl der Spalten | 2 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Plattenmontage | NA | Passende Klemme | 19431 | Gegenstück | 19432-0001 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse MX150 (19433) , die Teilenummer ist 19433-0001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 19433-0001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften