Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
33481-0301 |
33481-0401 |
33481-0601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | |
1.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | |
1.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 22 | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Rastermaß(mm) | 3.50 | Anzahl der Spalten | 1 |
Steckverriegelung | Verfügbar | Plattenmontage | NA | Farbe | Schwarz, Naturfarbe |
Passende Klemme | 33000, 34345-0001 | Gegenstück | 33471 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften