PanelMate™ Platinengehäuse mit 1,25 mm Rastermaß (51146)

PanelMate™ Platinengehäuse mit 1,25 mm Rastermaß (51146)
  • Mengenrabatt
A Molex 1.85 mm high, thin, low-profile type product. SMT type mounting with solder tabs. (Compatible terminal: 50641, compatible headers: 53779/53780/55063/55178)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51146-1400

Teilenummer
51146-1400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.73 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 14 Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 1.25
Anzahl der Spalten 1 Plattenmontage NA Farbe Naturfarben
Passende Klemme 50641, 50753 Gegenstück 53780

Sie befinden sich auf der Seite für PanelMate™ Platinengehäuse mit 1,25 mm Rastermaß (51146) , die Teilenummer ist 51146-1400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51146-1400.

Technischer Support