PicoBlade™ Platine, Wafer, mit 1,25 mm Rastermaß (53047)

PicoBlade™ Platine, Wafer, mit 1,25 mm Rastermaß (53047)
  • Mengenrabatt
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products are available. There are variations in the headers of both types: Surface mount type and through-hole type. Straight type (Mating housing: 51021)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53047-0210
53047-0310
53047-0410
53047-0510
53047-0610
53047-0710
53047-0810
53047-0910
53047-1010
53047-1210
53047-1310
53047-1510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.09 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

0.16 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.21 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 5

0.19 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

0.30 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 7

0.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

0.53 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9

0.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

0.83 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

1.52 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 13

0.58 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 1 Zulässige Spannung(V) 125
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Rastermaß(mm) 1.25 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Gegenstück 51021

Technischer Support