PicoBlade™ Platine, Wafer, mit 1,25 mm Rastermaß (53048)

PicoBlade™ Platine, Wafer, mit 1,25 mm Rastermaß (53048)
  • Mengenrabatt
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products available. There are variations in header of both the types: Surface mount type and through-hole type. Angle type (mating housing: 51021)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53048-0210
53048-0310
53048-0510
53048-0610
53048-0810
53048-1010
53048-1110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.90 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.76 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

0.76 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 5

0.98 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

0.86 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

1.55 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

4.84 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 1 Zulässige Spannung(V) 125
Anschlussrichtung Winkel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Rastermaß(mm) 1.25 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Farbe Naturfarben Gegenstück 51021

Technischer Support