PicoBlade™ Platinenklemme mit Rastermaß 1,25 mm (50058 / 50079)

PicoBlade™ Platinenklemme mit Rastermaß 1,25 mm (50058 / 50079)
  • Mengenrabatt
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional Molex products available. There are variations in the headers of both types: Surface mount type and through-hole type. (Conforming housing: 51021)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50058-8100
50079-8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable size AWG

0.08 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 28–32

0.08 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 26 to 28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 51021 Terminal shape Individual Mating Partner 50125, 50133

Technischer Support