PicoBlade™ Platinengehäuse mit 1,25 mm Rastermaß (51021)

PicoBlade™ Platinengehäuse mit 1,25 mm Rastermaß (51021)
  • Mengenrabatt
A number of wire-to-circuit board and wire-to-wire optional extra Molex products are available. There are variations in the headers of both types: Surface mount type and through-hole type. (Mating plug: 51047)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51021-0200
51021-0300
51021-0400
51021-0500
51021-0600
51021-0700
51021-0800
51021-0900
51021-1000
51021-1100
51021-1200
51021-1300
51021-1400
51021-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.08 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.48 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

0.52 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.52 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 5

0.55 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

0.56 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 7

0.58 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

0.58 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 9

0.60 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11

0.59 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 12

0.67 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 13

0.64 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 14

0.78 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 1.25 Anzahl der Spalten 1
Steckverriegelung Verfügbar Plattenmontage NA Farbe Naturfarben
Passende Klemme 50058, 50079 Gegenstück 51047, 53047, 53048, 53261, 53398

Technischer Support