Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51047-0200 |
51047-0300 |
51047-0400 |
51047-0600 |
51047-0900 |
51047-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 25 | 5 Arbeitstage | 2 | ||
0.11 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | |
0.09 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | |
0.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
0.33 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | |
0.48 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Repräsentativer Standard | UL | Rastermaß(mm) | 1.25 | Anzahl der Spalten | 1 |
Steckverriegelung | Verfügbar | Plattenmontage | NA | Farbe | Naturfarben |
Passende Klemme | 50125, 50133 | Gegenstück | 51021 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften