Sherlock™ Platine, Wafer mit 2,00 mm Rastermaß (35362)

Sherlock™ Platine, Wafer mit 2,00 mm Rastermaß (35362)
  • Mengenrabatt
A straight and right angle type single-row Molex connector for wire-to-circuit board connections. A wide lock latch with mating stability and good workability. Straight type (Mating housing: 35507)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35362-0250
35362-0450
35362-0650
35362-0750
35362-0850
35362-0950
35362-1250
35362-1350
35362-1450
35362-1550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.11 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.19 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.26 €

1 5 Arbeitstage 6

0.28 €

1 5 Arbeitstage 7

0.33 €

1 5 Arbeitstage 8

0.90 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9

0.39 €

1 5 Arbeitstage 12

1.10 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 13

0.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14

0.67 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 2 Zulässige Spannung(V) 125
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 2.00 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Farbe Naturfarben Passende Klemme 50212-8000
Gegenstück 35507

Technischer Support