Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
35363-0360 |
35363-0460 |
35363-0660 |
35363-0760 |
35363-0960 |
35363-1060 |
35363-1360 |
35363-1460 |
35363-1560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | ||
0.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
0.31 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | |
0.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | ||
0.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | |
0.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ||
0.47 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | |
0.53 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | |
1.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für PCB | Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 125 |
Anschlussrichtung | Winkel | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Rastermaß(mm) | 2.00 | Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Klemmenbeschichtung | Zinn | Farbe | Naturfarben | Passende Klemme | 50212-8000 |
Gegenstück | 35507 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften