Sherlock™ Platinengehäuse mit 2,00 mm Rastermaß (35507)

Sherlock™ Platinengehäuse mit 2,00 mm Rastermaß (35507)
  • Mengenrabatt
A straight and light angled type single-row Molex connector for wire-to-circuit board connections. A wide lock latch with mating stability and good workability. Angle type (Mating wafers: 35362/ 35363, compatible terminal: 50212)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35507-0200
35507-0300
35507-0400
35507-0600
35507-0700
35507-0800
35507-1000
35507-1300
35507-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.08 €

1 5 Arbeitstage 2

0.09 €

1 5 Arbeitstage 3

0.09 €

1 5 Arbeitstage 4

0.12 €

1 5 Arbeitstage 6

0.14 €

1 5 Arbeitstage 7

0.14 €

1 5 Arbeitstage 8

0.16 €

1 5 Arbeitstage 10

0.16 €

1 5 Arbeitstage 13

0.17 €

1 5 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 2 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 2.00
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar Plattenmontage NA
Farbe Naturfarben Passende Klemme 50212 Gegenstück 35362, 35363

Technischer Support