SL™ modulare Stiftleiste, gerade (70543)

SL™ modulare Stiftleiste, gerade (70543)
  • Mengenrabatt
Molex 2.54-mm pitch connector for circuit board-to-wire connections. Available for discrete wires and all types of IDT/FFC cables. 3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70543-0001
70543-0002
70543-0003
70543-0004
70543-0005
70543-0006
70543-0007
70543-0008
70543-0010
70543-0011
70543-0012
70543-0013
70543-0014
70543-0015
70543-0017
70543-0019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Repräsentativer Standard

0.68 €

1 5 Arbeitstage 2UL / CSA

0.89 €

1 5 Arbeitstage 3UL / CSA

1.01 €

1 5 Arbeitstage 4UL / CSA

1.12 €

1 5 Arbeitstage 5UL / CSA

1.26 €

1 5 Arbeitstage 6UL / CSA

1.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7UL / CSA

1.51 €

1 5 Arbeitstage 8UL / CSA

1.65 €

1 5 Arbeitstage 9UL / CSA

2.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11UL / CSA

2.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12UL / CSA

2.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13UL / CSA

2.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14UL / CSA

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15UL / CSA

2.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16UL / CSA

5.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18UL / CSA

3.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20CSA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 2.54
Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar Klemmenbeschichtung Zinn
Farbe Schwarz Gegenstück 70066, 70430, 70400

Technischer Support