SL™ modulares Gehäuse (70066)

SL™ modulares Gehäuse (70066)
  • Mengenrabatt
Molex 2.54-mm pitch wire-to-wire and wire-to-board connector, available in a range of options suitable for discrete wires, IDT and FFC cables. 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50-57-9302
50-57-9303
50-57-9304
50-57-9305
50-57-9306
50-57-9308
50-57-9309
50-57-9310
50-57-9402
50-57-9403
50-57-9404
50-57-9405
50-57-9406
50-57-9407
50-57-9408
50-57-9409
50-57-9410
50-57-9411
50-57-9412
50-57-9413
50-57-9414
50-57-9415
50-57-9416
50-57-9418
50-57-9420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Repräsentativer Standard Ausführung Passende Klemme Gegenstück

0.34 €

1 5 Arbeitstage 2UL / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.42 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UL / TÜV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.26 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UL / TÜV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.30 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 5UL / TÜV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.31 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UL / TÜV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.50 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8UL / TÜV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9UL / TÜV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.44 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UL / TÜV / CSAD70021, 70058, 7185170004, 70013, 70022, 70104

0.40 €

1 5 Arbeitstage 2UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 5UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.45 €

1 5 Arbeitstage 6UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 7UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.40 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 8UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.45 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.54 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.67 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 11UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.50 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 12UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.64 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 13UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.48 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 14UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.67 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 15UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.72 €

1 5 Arbeitstage 18UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

0.65 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 20UL / TÜV / CSAG70058, 7185170018, 70543, 70545, 70553, 70555, 70107, 70541, 70551, 70634

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Rastermaß(mm) 2.54 Anzahl der Spalten 1 Plattenmontage NA
Farbe Schwarz

Technischer Support