Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
70107-0037 |
70107-0038 |
70107-0040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | |
0.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
0.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Rastermaß(mm) | 2.54 | Anzahl der Spalten | 1 |
Plattenmontage | Verfügbar | Farbe | Schwarz | Passende Klemme | 70021 |
Gegenstück | 70066, 70400, 70430 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften