SPOX™ BMI-Klemme (5263)

SPOX™ BMI-Klemme (5263)
  • Mengenrabatt
The Molex SPOX™ BMI connector is a wire-to-wire and wire-to-board connector with a rated current up to 3.0A, a pitch size of 2.54mm, and a self-aligning function. (Conforming housing: 5264)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5263PBTL

Teilenummer
5263PBTL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.10 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 5264 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual

Sie befinden sich auf der Seite für SPOX™ BMI-Klemme (5263) , die Teilenummer ist 5263PBTL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5263PBTL.

Technischer Support