SPOX™ Wafer, Angle (5268)

SPOX™ Wafer, Angle (5268)
  • Mengenrabatt
[Features]
The Molex-manufactured Spox family of wire-to-board connectors have a mating structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. Angled. (Mating housing: 5264)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5268-02A
5268-03A
5268-04A
5268-05A
5268-06A
5268-07A
5268-08A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.67 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 2

0.68 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 3

1.00 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

0.85 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 5

1.05 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

1.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7

1.45 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Winkel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Klemmenbeschichtung Zinn Farbe Naturfarben Gegenstück 5264

Technischer Support