SPOX™ Klemme(50802)

SPOX™ Klemme(50802)
  • Mengenrabatt
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Compatible housing: 51191)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50802-8100
50802-9101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material

0.75 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Phosphor Bronze

0.75 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage Brass

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 51191 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Individual
Mating Partner 5241

Technischer Support