• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SPOX™ Gehäuse(51191)

SPOX™ Gehäuse(51191)
  • Mengenrabatt
[Features]
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50–5.08 mm. (Mating housing: 5240, conforming terminal: 50802.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51191-0200
51191-0300
51191-0400
51191-0500
51191-0600
51191-0700
51191-0800
51191-0900
51191-1000
51191-1100
51191-1200
51191-1300
51191-1400
51191-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Farbe

0.73 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 2Naturfarben

0.54 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 3-

0.56 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 4-

0.59 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 5-

0.60 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 6-

0.58 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 7-

0.85 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 8-

0.60 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 9-

0.61 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

0.68 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 11-

1.42 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 12-

0.71 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 13-

0.74 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 14-

0.98 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 15-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1 Plattenmontage NA
Werkstoff NYLON 66 Hinweis UL94V-0 Passende Klemme 50802
Gegenstück 5045, 5046, 5240

Technischer Support