Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5197-02 |
5197-03 |
5197-04 |
5197-05 |
5197-06 |
5197-07 |
5197-09 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | |
0.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | |
1.33 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | |
0.95 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | |
1.19 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | |
0.90 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | |
1.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 7 | Zulässige Spannung(V) | 250 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Rastermaß(mm) | 5.08 | Anzahl der Spalten | 1 | Plattenmontage | NA |
Werkstoff | NYLON 66 | Farbe | Naturfarben | Hinweis | UL94V-2 |
Passende Klemme | 5194, 5225 | Gegenstück | 5279, 5280, 5281, 5282 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften