SPOX™ Gehäuse(5240)

SPOX™ Gehäuse(5240)
  • Mengenrabatt
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Mating housing: 51191, conforming terminal: 5241)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5240-02
5240-04
5240-021
5240-031
5240-041
5240-051
5240-061
5240-081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Plattenmontage Farbe

0.61 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 2VerfügbarNaturfarben

0.71 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 4Verfügbar-

0.56 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 2NANaturfarben

0.62 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 3NA-

1.26 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 4NA-

0.71 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 5NA-

1.04 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 6NA-

0.75 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 8NA-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA
Rastermaß(mm) 2.50 Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar
Werkstoff NYLON 66 Hinweis UL94V-0 Passende Klemme 5241
Gegenstück 51191,5102

Technischer Support