Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5264-02 |
5264-03 |
5264-04 |
5264-05 |
5264-06 |
5264-07 |
5264-08 |
5264-09 |
5264-10 |
5264-11 |
5264-12 |
5264-13 |
5264-14 |
5264-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | |
0.14 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | |
0.11 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | |
0.23 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | |
1.63 € 0.49 € | 8 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | |
0.19 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | |
0.19 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | |
0.20 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | |
0.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
0.31 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | |
0.31 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | |
0.28 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | |
0.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | |
0.45 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 3 | Zulässige Spannung(V) | 250 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL |
Rastermaß(mm) | 2.50 | Anzahl der Spalten | 1 | Plattenmontage | NA |
Werkstoff | NYLON 66 | Hinweis | UL94V-0 | Passende Klemme | 5263 |
Gegenstück | 5267, 5268 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften