Standard-Steckergehäuse 0,093" (1292)

Standard-Steckergehäuse 0,093" (1292)
  • Mengenrabatt
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70-mm pitch types. (Fitting Housing: 1292-R/1292-R1, Compatible Terminal: 1190).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1292-P1

Teilenummer
1292-P1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.62 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anzahl der Adern 9 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 11
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 5.03 Anzahl der Spalten 3 Plattenmontage NA
Werkstoff NYLON 66 Farbe Naturfarben Hinweis UL94V-2
Passende Klemme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 Gegenstück 03-09-1091, 03-09-1092, 03-09-1093, 03-09-1094

Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Steckergehäuse 0,093" (1292) , die Teilenummer ist 1292-P1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1292-P1.

Technischer Support