Standard-Gehäuse 0,093" (1360)

Standard-Gehäuse 0,093" (1360)
  • Mengenrabatt
A 5.03 mm pitch nylon power connector.
[Features]
· Standard connector system based on ø0.093 inch diameter pins.
The terminals are usable with either crimp housings or receptacles.
Supports up to 14.0 A (9.0 A at maximum circuit size, and 17.0 A when using high-current / low force terminals).
The largest wire-to-wire, wire-to-board configurations support up to 15 pins.

(i)Hinweis

  • Teile-Nr. 1360-P enthält nicht die in der Produktabbildung gezeigten Plattenanschläge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1360-P
1360R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Rastermaß
(mm)
Plattenmontage Werkstoff Farbe Hinweis Passende Klemme Gegenstück

1.59 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker (Stecker)129.55.03NANYLON 66NaturfarbenUL94V-21189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 627103-09-1121, 03-09-1122, 03-09-1125, 03-09-1126

1.33 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage Kombination mit Stecker/Buchse12 ~ 181,0 / 9,55,03; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarNylon 66Schwarz, naturfarben/naturfarbenBrandverhaltensklasse: Kompatibles Gehäuse UL94V-2: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 512351189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 5937003-09-2121, 3099, 42818-0312, 42820, 34986

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anwendung Kabelanschluss
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Anzahl der Spalten 3

Technischer Support