Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1375-P |
1375-P4 |
1375P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Rastermaß (mm) | Steckverriegelung | Plattenmontage | Werkstoff | Farbe | Hinweis | Passende Klemme | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 15 | 9.5 | 5.03 | NA | NA | NYLON 66 | Naturfarben | UL94V-2 | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 | 03-09-1151, 03-09-1152 | |
1.45 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kombination mit Stecker/Buchse | 13 ~ 18 | 1,0 / 9,5 | 5,03; 1,25; 6,50 | n. z. | K.A./Verfügbar | Nylon 66 | Schwarz, naturfarben/naturfarben | Brandverhaltensklasse: Kompatibles Gehäuse UL94V-2: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 51235 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 59370 | 03-09-1154, 03-09-1157, 42818-0312, 42820, 34986 | |
1.67 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kombination mit Stecker/Buchse | 13 ~ 18 | 1,0 / 9,5 | 5,03; 1,25; 6,50 | n. z. | K.A./Verfügbar | Nylon 66 | Schwarz, naturfarben/naturfarben | Brandverhaltensklasse: Kompatibles Gehäuse UL94V-2: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 51235 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 59370 | 03-09-1151, 03-09-1152, 42818-0312, 42820, 34986 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | Anwendung | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Anzahl der Spalten | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Zulässiger Strom(A)
Rastermaß(mm)
Steckverriegelung
Plattenmontage
Werkstoff
Farbe
Hinweis
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften