Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1396-P |
1396-P1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenmontage | Farbe | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Verfügbar | - | 03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-6032 | |
0.24 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | NA | Naturfarben | 03-09-1031, 03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-1081, 03-09-6032 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 3 | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 14 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Rastermaß(mm) | 5.03 | Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Werkstoff | NYLON 66 | Hinweis | UL94V-2 | Passende Klemme | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenmontage
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften