Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1292-R |
1292-R1 |
1292-R2 |
1292P-1 |
1292R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Rastermaß (mm) | Steckverriegelung | Plattenmontage | Werkstoff | Farbe | Hinweis | Passende Klemme | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 9 | 11 | 5.03 | - | Verfügbar | NYLON 66 | Naturfarben | UL94V-2 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | 03-09-2092, 3099 | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kombination mit Stecker/Buchse | 9 ~ 18 | 1,0 / 9,5 / 11 | 5,03; 1,25; 6,50 | n. z. | K.A./Verfügbar | Nylon 66 | Schwarz, naturfarben/naturfarben | Brandverhaltensklasse: Kompatibles Gehäuse UL94V-2: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 51235 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 59370 | 03-09-2092, 3099, 42818-0312, 42820, 34986 | |
1.22 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 9 | 11 | 5.03 | NA | NA | NYLON 66 | Naturfarben | UL94V-2 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | 03-09-2091, 03-09-2092, 3099 | |
1.28 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kombination mit Stecker/Buchse | 9 ~ 18 | 1,0 / 9,5 / 11 | 5,03; 1,25; 6,50 | n. z. | K.A./Verfügbar | Nylon 66 | Schwarz, naturfarben/naturfarben | Brandverhaltensklasse: UL94V-2-kompatible Gehäuse für Stecker: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 51235 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 59370 | 03-09-1091, 03-09-1092, 03-09-1093, 03-09-1094, 42818-0312, 42820, 34986 | |
1.18 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kombination mit Stecker/Buchse | 9 ~ 18 | 1,0 / 9,5 / 11 | 5,03; 1,25; 6,50 | Verfügbar | K.A./Verfügbar | Nylon 66 | Schwarz, naturfarben/naturfarben | Brandverhaltensklasse: UL94V-2-kompatible Gehäuse für Steckersockel: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 51235 | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 59370 | 03-09-2092, 3099, 42818-0312, 42820, 34986 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | Anwendung | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Anzahl der Spalten | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Zulässiger Strom(A)
Rastermaß(mm)
Steckverriegelung
Plattenmontage
Werkstoff
Farbe
Hinweis
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften