Standard-Buchsengehäuse 0,093" (1360)

Standard-Buchsengehäuse 0,093" (1360)
  • Mengenrabatt
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70-mm pitch types. (Fitting Housing: 1360-P, Compatible Terminal: 1189).

(i)Hinweis

  • Modellnummer: 1360-R verfügt nicht über die obere Verriegelungskomponente, die in der Produktabbildung dargestellt ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1360-R

Teilenummer
1360-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.37 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 12 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 9.5
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 5.03 Anzahl der Spalten 3 Steckverriegelung NA
Plattenmontage Verfügbar Werkstoff NYLON 66 Farbe Naturfarben
Hinweis UL94V-2 Passende Klemme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 Gegenstück 03-09-2121, 3099

Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Buchsengehäuse 0,093" (1360) , die Teilenummer ist 1360-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1360-R.

Technischer Support