Standard-Buchsengehäuse 0,093"(1396)

Standard-Buchsengehäuse 0,093"(1396)
  • Mengenrabatt
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1396-P/1396-P1, Compatible Terminal: 1189)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1396-R
1396-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckverriegelung Plattenmontage Farbe Gegenstück

1.21 €

7 Verfügbar 6 Arbeitstage VerfügbarVerfügbar-03-09-2032, 03-09-7032, 3099

1.21 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage -NANaturfarben03-09-2031, 03-09-2032, 03-09-7032, 3099

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 3 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 14
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 5.03 Anzahl der Spalten 1 Werkstoff NYLON 66
Hinweis UL94V-2 Passende Klemme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973

Technischer Support