Standard-Buchsengehäuse 0,093"(1490)

Standard-Buchsengehäuse 0,093"(1490)
  • Mengenrabatt
Molex power connectors, available in 5.03 mm, 6.30 mm and 6.70 mm pitch types. (Fitting Housing: 1490-P/1490-P1, Compatible Terminal: 1189)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1490-R
1490-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenmontage Gegenstück

0.42 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Verfügbar03-09-2041, 3099

0.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage NA03-09-2041, 03-09-2042, 3099

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Adern 4 Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 11
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / CSA
Rastermaß(mm) 5.03 Anzahl der Spalten 1 Werkstoff NYLON 66
Farbe Naturfarben Hinweis UL94V-2 Passende Klemme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973

Technischer Support