Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 2 | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 14 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Rastermaß(mm) | 6.30 | Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Werkstoff | NYLON 66 | Farbe | Naturfarben | Hinweis | UL94V-2 |
Passende Klemme | 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973 | Gegenstück | 03-09-2021, 03-09-2022, 03-09-7022, 03-09-7024 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenmontage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften