Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3191-01R1 |
3191-02R1 |
3191-02R1-201 |
3191-03R1 |
3191-03R1-201 |
3191-04R1 |
3191-04R1-201 |
3191-06R1 |
3191-06R1-201 |
3191-09R1 |
3191-09R1-201 |
3191-12R1 |
3191-12R1-201 |
3191-15R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Anzahl der Spalten | Farbe | Hinweis | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | 1 | Naturfarben | UL94V-2 | 39-03-6010, 39-03-6012 | |
0.75 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | 1 | Naturfarben | UL94V-2 | 39-03-6020, 39-03-6022, 5219 | |
0.75 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 12 | 1 | Weiß | UL94V-0 | 39-03-6020, 39-03-6022, 5219 | |
0.94 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 11 | 1 | Naturfarben | UL94V-2 | 39-03-6030, 39-03-6032, 5219 | |
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 11 | 1 | Weiß | UL94V-0 | 39-03-6030, 39-03-6032, 5219 | ||
0.67 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 9 | 1 | Naturfarben | UL94V-2 | 39-03-6040, 39-03-6042, 5219 | |
0.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 9 | 1 | Weiß | UL94V-0 | 39-03-6040, 39-03-6042, 5219 | ||
1.04 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 9 | 2 | Naturfarben | UL94V-2 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | |
0.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 9 | 2 | Weiß | UL94V-0 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | ||
1.19 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 8 | 3 | Naturfarben | UL94V-2 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | |
0.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 8 | 3 | Weiß | UL94V-0 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | ||
1.05 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 9 | 3 | Naturfarben | UL94V-2 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | |
0.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 9 | 3 | Weiß | UL94V-0 | 39-03-6090, 39-03-6092, 5219 | ||
1.62 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 9 | 3 | Naturfarben | UL94V-2 | 19-09-2156, 19-09-2157, 19-09-2159, 5219 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Rastermaß(mm) | 6.70 | Steckverriegelung | Verfügbar |
Plattenmontage | NA | Werkstoff | NYLON 66 | Passende Klemme | 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Zulässiger Strom(A)
Anzahl der Spalten
Farbe
Hinweis
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften