0,062-Zoll-Standardklemme (1561 / 1855) 【1-6,000 Stk. pro Packung】

0,062-Zoll-Standardklemme (1561 / 1855)
  • Mengenrabatt
[Features]
A Molex 3.68 mm pitch connector for standard wire-to-wire connections. Single row, , double row, and panel mount types are available. (Conforming housing: 1625-NR)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1561T
1561TL
1855T
1855TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable size AWG Terminal shape

165.76 €

6,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -18–24Chain

8.86 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1018–24Individual

0.05 €

20000 7 Arbeitstage -22 to 28Chain

8.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1022 to 28Individual

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Kabelanschluss Wire connection method Crimp
Conforming housing 1625 Material Tin plating (mating part)

Technischer Support