Standard-Gehäuse 0,062 Zoll (1625-NP)

Standard-Gehäuse 0,062 Zoll (1625-NP)
  • Mengenrabatt
[Features]
A Molex 3.68 mm pitch connector for standard wire-to-wire connections. Single-row, double-row, and panel mount types are available. (Mating housing: 1625-NP, Compatible terminal: 1560/1854)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1625-01P
1625-04P
1625-04P1
1625-06P
1625-06P1
1625-3P
1625-3P1
1625-9P1
1625-15P
1625-15P1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Repräsentativer Standard Anzahl der Spalten Plattenmontage Passende Klemme Gegenstück

0.60 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 1UL / TÜV / CSA-Verfügbar--

0.94 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UL / TÜV / CSA-Verfügbar--

0.94 €

7 Verfügbar 5 Arbeitstage 4UL / TÜV / CSA-NA--

0.97 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UL / TÜV / CSA3Verfügbar1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2069

1.53 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 6UL / TÜV / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177939-03-2068, 39-03-2069

0.61 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UL / TÜV / CSA1Verfügbar1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1032, 03-06-1033

0.60 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 3UL / TÜV / CSA1NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1031, 03-06-1032, 03-06-1033, 03-06-1034, 03-06-1038, 03-06-6031

0.98 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 9UL / TÜV / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1092

1.25 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 15UL / TÜV / CSA3Verfügbar1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1152, 03-06-6152

1.29 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 15UL / CSA3NA1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 177903-06-1152, 03-06-6152, 03-06-6155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 5 Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Rastermaß(mm) 3.68 Steckverriegelung Verfügbar
Werkstoff NYLON 66 Farbe Naturfarben Hinweis UL94V-2

Technischer Support