Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1625-01R |
1625-04R |
1625-04R1 |
1625-06R |
1625-06R1 |
1625-3R |
1625-3R1 |
1625-9R |
1625-9R1 |
1625-15R |
1625-15R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Rastermaß (mm) | Anzahl der Spalten | Plattenmontage | Gegenstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | N/A | 1 | Verfügbar | - | |
1.05 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 3.68 | 1 | Verfügbar | - | |
1.05 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 3.68 | 1 | NA | - | |
1.05 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 3.68 | 3 | Verfügbar | 39-03-2067 | |
1.31 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 3.68 | 3 | NA | 39-03-2066, 39-03-2067 | |
0.62 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 3.68 | 1 | Verfügbar | - | |
0.62 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 3.68 | 1 | NA | 03-06-2031, 03-06-2032, 03-06-2033, 03-06-2034 | |
1.03 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 3.68 | 3 | Verfügbar | - | |
0.98 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 3.68 | 3 | NA | 03-06-2091, 03-06-2092 | |
1.66 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 3.68 | 3 | Verfügbar | 39-03-3155 | |
2.02 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 3.68 | 3 | NA | 03-06-2151, 03-06-2152, 03-06-7152, 03-06-7155 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | Anzahl | 1625 |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 5 |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Steckverriegelung | Verfügbar | Werkstoff | NYLON 66 | Farbe | Naturfarben |
Hinweis | UL94V-2 | Passende Klemme | 1561, 4559, 4529, 2190, 2189, 1787, 1855, 1560, 1786, 1854, 1778, 1779 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Rastermaß(mm)
Anzahl der Spalten
Plattenmontage
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften