Micro-Fit 3.0-Steckverbinder (43645) (Teilenummern)

Micro-Fit 3.0-Steckverbinder (43645)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Molex 3.00 mm pitch connector. Available in a variety of wire-to-wire, wire-to-board and board-to-board coupling configurations and number of pins. Maximum rated current: 5.0 A. Brand name compatible products are also available. (Compatible housing: 43640)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43645-0200
43645-0300
43645-0400
43645-0500
43645-0600
43645-0700
43645-0800
43645-0900
43645-1000
43645-1100
43645-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Zulässiger Strom
(A)
Rastermaß
(mm)
Plattenmontage Farbe Passende Klemme Gegenstück

1.13 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 2 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

1.06 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 353.00NASchwarz43030, 46235, 4577343640, 43650

1.43 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 4 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

2.33 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 553.00NASchwarz43030, 46235, 4577343640, 43650

1.03 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 6 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

1.52 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 7 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

1.95 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 8 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

1.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

0.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

0.72 €

4 5 Arbeitstage 11 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

1.25 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 12 ~ 18-3,00; 1,25; 6,50K.A./VerfügbarSchwarz/schwarz, naturfarben/naturfarben1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 43030, 46235, 45773, 5937043640, 43650, 42818-0312, 42820, 34986

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Anzahl der Spalten 1 Steckverriegelung Verfügbar

Technischer Support